Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN971E

FN971E Equerre pour trav porte barre chant P600

FN971E

Equerre pour trav porte barre chant P600

Référence:FN971E
pc.
EAN:

3250610190814

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:aucune
Matière:acier
Type de traitement de surface:galvanise à chaud
Profondeur produit installé:120 mm
Hauteur produit installé:80 mm
Longueur:500 mm
Largeur produit installé:535 mm
Type d'accessoires de montage:autre
Type d'accessoire:kit de montage
  • FN971E
    FN971E Equerre pour trav porte barre chant P600
    FN971E
  • FN971E Equerre pour trav porte barre chant P600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.