Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN970E

FN970E Traverse porte barres Quadro P400

FN970E

Traverse porte barres Quadro P400

Référence:FN970E
pc.
EAN:

3250610190807

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:aucune
Matière:acier
Type de traitement de surface:galvanise à chaud
Profondeur produit installé:310 mm
Hauteur produit installé:105 mm
Largeur produit installé:45 mm
Type d'accessoires de montage:autre
Poids:0,76 kg
  • FN970E
    FN970E Traverse porte barres Quadro P400
    FN970E
  • FN970E Traverse porte barres Quadro P400
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.