Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN944E

FN944E Plaque de couverture P800

FN944E

Plaque de couverture P800

Référence:FN944E
pc.
EAN:

3250610190630

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:RAL 9010
Matière:matière plastique
Matériaux corps châssis:matière plastique
Matériau de l'enveloppe:-
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:20 mm
Largeur produit installé:800 mm
Type d'accessoires de montage:autre
Classe de protection:classe I
  • FN944E
    FN944E Plaque de couverture P800
    FN944E
  • FN944E Plaque de couverture P800
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.