Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN886E

FN886E Traverse perfo struct 25x800

FN886E

Traverse perfo struct 25x800

Référence:FN886E
pc.
EAN:

3250610190685

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Forme du trou:anneau
Matière:métal
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:800 mm
Longueur:700 mm
Largeur produit installé:25 mm
Epaisseur matière:1,5 mm
Distance trous de fixation:25 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN886E
    FN886E Traverse perfo struct 25x800
    FN886E
  • FN886E Traverse perfo struct 25x800
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.