Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN879E

FN879E Traverse perfo mont 50x900

FN879E

Traverse perfo mont 50x900

Référence:FN879E
pc.
EAN:

3250610190777

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Profondeur produit installé:40 mm
Hauteur produit installé:50 mm
Largeur produit installé:205 cm
Type d'accessoires de montage:Calotte d'isolation de rail de phase
Nombre de travée de large:3
  • FN879E
    FN879E Traverse perfo mont 50x900
    FN879E
  • FN879E Traverse perfo mont 50x900
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.