Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN865E

FN865E Traverse perfo struct 50x700

FN865E

Traverse perfo struct 50x700

Référence:FN865E
pc.
EAN:

3250610190715

Cond.:4 pc.
Caractéristiques techniques
Matière:métal
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:700 mm
Largeur produit installé:50 mm
Distance trous de fixation:25 mm
Epaisseur matière:1,5 mm
Forme du trou:anneau
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN865E
    FN865E Traverse perfo struct 50x700
    FN865E
  • FN865E Traverse perfo struct 50x700
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.