Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN736E

FN736E Plaque sépara., quadro,  W700 H1900 mm

FN736E

Plaque sépara., quadro, W700 H1900 mm

Référence:FN736E
pc.
EAN:

3250610190890

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:zingué
Profondeur produit installé:15 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:700 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FN736E
    FN736E Plaque sépara., quadro,  W700 H1900 mm
    FN736E
  • FN736E Plaque sépara., quadro,  W700 H1900 mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.