Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN706E

FN706E Porte interne,  quadro 900x1900

FN706E

Porte interne, quadro 900x1900

Référence:FN706E
pc.
EAN:

3250610190852

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):non
Type de portes pour les armoires électriques:porte intérieure
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Nombre de portes:1
Indice de protection avec porte IP:55
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:RAL 9010
Matière:acier
Matériaux corps châssis:acier
Matériau de l'enveloppe:acier
Profondeur produit installé:787 mm
Hauteur produit installé:1790 mm
Largeur produit installé:800 mm
Type d'accessoires de montage:Porte
Nombre de travée de large:3
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP55
  • FN706E
    FN706E Porte interne,  quadro 900x1900
    FN706E
  • FN706E Porte interne,  quadro 900x1900
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.