Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN510E

FN510E Porte vitrée 1900x450

FN510E

Porte vitrée 1900x450

Référence:FN510E
pc.
EAN:

3250610190081

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):oui
Type de portes pour les armoires électriques:porte de verrouillage
Type de fermeture de la porte:Serrure à triangle male 7mm
Nombre de portes:1
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:mélange de matériaux
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:18 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:450 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP55
  • FN510E
    FN510E Porte vitrée 1900x450
    FN510E
  • FN510E Porte vitrée 1900x450
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.