Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN377E

FN377E Pann.fixe lat. quadro evo,  800x2100mm

FN377E

Pann.fixe lat. quadro evo, 800x2100mm

Référence:FN377E
pc.
EAN:

3250610190463

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que panneau arrière:non
Adapté en tant que paroi latérale:oui
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Couleur:RAL 9010
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:2100 mm
Largeur produit installé:18 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP55
Classe de protection:classe I
  • FN377E
    FN377E Pann.fixe lat. quadro evo,  800x2100mm
    FN377E
  • FN377E Pann.fixe lat. quadro evo,  800x2100mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.