Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN376E

FN376E Pann.fixe lat. quadro evo,  800x1900mm

FN376E

Pann.fixe lat. quadro evo, 800x1900mm

Référence:FN376E
pc.
EAN:

3250610190456

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que panneau arrière:non
Adapté en tant que paroi latérale:oui
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:18 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • FN376E
    FN376E Pann.fixe lat. quadro evo,  800x1900mm
    FN376E
  • FN376E Pann.fixe lat. quadro evo,  800x1900mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.