Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN356E

Image non disponible

Panneau latéral vis 1900x400

Référence:FN356E
pc.
EAN:

3250610190418

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:400 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:18 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • FN356E
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.