Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN276E

FN276E Panneau arrière vis 1900x700

FN276E
FN276E Panneau arrière vis 1900x700
FN276E Panneau arrière vis 1900x700

Panneau arrière vis 1900x700

Référence:FN276E
pc.
EAN:

3250610190272

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:699 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:700 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • FN276E
    FN276E Panneau arrière vis 1900x700
    FN276E
  • FN276E
    FN276E Panneau arrière vis 1900x700
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN207E
  • FN276E Panneau arrière vis 1900x700
  • FN276E Panneau arrière vis 1900x700
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.