Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN247E

FN247E Panneau,  quadro,  avant/arr.,1000x2100

Photo non contractuelle.
Référence présentée : FN246E

Panneau, quadro, avant/arr.,1000x2100

Référence:FN247E
pc.
EAN:

3250610190791

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Adapté en tant que panneau arrière:oui
Adapté en tant que paroi latérale:non
Type de fermeture de la porte:Pas de fermeture
Couleur:RAL 9010
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:999 mm
Hauteur produit installé:2100 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP55
Classe de protection:classe I
  • FN247E
    FN247E Panneau,  quadro,  avant/arr.,1000x2100
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN246E
  • FN247E Panneau,  quadro,  avant/arr.,1000x2100
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.