Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN206E

FN206E Panneau gaine vis 1900x300

FN206E
FN206E Panneau gaine vis 1900x300
FN206E Panneau gaine vis 1900x300

Panneau gaine vis 1900x300

Référence:FN206E
pc.
EAN:

3250610190234

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:299 mm
Hauteur produit installé:1900 mm
Largeur produit installé:300 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • FN206E
    FN206E Panneau gaine vis 1900x300
    FN206E
  • FN206E
    FN206E Panneau gaine vis 1900x300
    Photo non contractuelle.
    Référence présentée : FN207E
  • FN206E Panneau gaine vis 1900x300
  • FN206E Panneau gaine vis 1900x300
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.