Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN103E

Image non disponible

Plaq passe-câble ouverte 900x400

Référence:FN103E
pc.
EAN:

3250610189719

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'entrée de câble:droit
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:400 mm
Hauteur produit installé:18 mm
Largeur produit installé:900 mm
Type d'accessoire:Couvercle de protection
Estampages:non
Nombre d'ouvertures de connecteur:4
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • FN103E
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.