Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN092E

FN092E Plaq passe-câble pleine 1000x600

FN092E

Plaq passe-câble pleine 1000x600

Référence:FN092E
pc.
EAN:

3250610189634

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Type d'entrée de câble:droit
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:600 mm
Hauteur produit installé:18 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Type d'accessoire:Couvercle de protection
Estampages:non
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • FN092E
    FN092E Plaq passe-câble pleine 1000x600
    FN092E
  • FN092E Plaq passe-câble pleine 1000x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.