Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN091E

FN091E Plaq passe-câble pleine 900x600

FN091E

Plaq passe-câble pleine 900x600

Référence:FN091E
pc.
EAN:

3250610189627

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:600 mm
Hauteur produit installé:18 mm
Largeur produit installé:900 mm
Type d'accessoire:Couverture protection
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • FN091E
    FN091E Plaq passe-câble pleine 900x600
    FN091E
  • FN091E Plaq passe-câble pleine 900x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.