Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN089E

FN089E Plaq passe-câble pleine 700x600

FN089E

Plaq passe-câble pleine 700x600

Référence:FN089E
pc.
EAN:

3250610189610

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Couleur:blanc paloma
Matière:acier
Type de traitement de surface:laqué
Profondeur produit installé:600 mm
Hauteur produit installé:18 mm
Largeur produit installé:700 mm
Type d'accessoire:Couverture protection
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
  • FN089E
    FN089E Plaq passe-câble pleine 700x600
    FN089E
  • FN089E Plaq passe-câble pleine 700x600
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.