Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN084E

FN084E Plaq passe-câble pleine 1000x400

FN084E

Plaq passe-câble pleine 1000x400

Référence:FN084E
pc.
EAN:

3250610189603

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de sol:oui
Adapté aux plaques de toit:oui
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Profondeur produit installé:400 mm
Hauteur produit installé:18 mm
Largeur produit installé:1000 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Nombre de travée de large:2
Avec entrée de câble:non
Avec désaération:non
  • FN084E
    FN084E Plaq passe-câble pleine 1000x400
    FN084E
  • FN084E Plaq passe-câble pleine 1000x400
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.