Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN082E

FN082E Plaq passe-câble pleine 400x800

FN082E

Plaq passe-câble pleine 400x800

Référence:FN082E
pc.
EAN:

3250610189580

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de sol:non
Adapté aux plaques de toit:oui
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:18 mm
Largeur produit installé:450 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Nombre de travée de large:1
Avec entrée de câble:non
Avec désaération:non
  • FN082E
    FN082E Plaq passe-câble pleine 400x800
    FN082E
  • FN082E Plaq passe-câble pleine 400x800
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.