Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FN077E

FN077E Plaq passe-câble pleine 900x800

FN077E

Plaq passe-câble pleine 900x800

Référence:FN077E
pc.
EAN:

3250610189542

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de sol:non
Adapté aux plaques de toit:oui
Couleur:blanc paloma
Couleur RAL:RAL 9010 - Blanc pur
Matière:acier
Aspect de la surface:brillant
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:800 mm
Hauteur produit installé:18 mm
Largeur produit installé:900 mm
Adapté à un usage extérieur:non
Nombre de travée de large:3
Avec entrée de câble:non
Avec désaération:non
  • FN077E
    FN077E Plaq passe-câble pleine 900x800
    FN077E
  • FN077E Plaq passe-câble pleine 900x800
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.