Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL220Z

FL220Z Grille ventil. IP54 150x150

FL220Z

Grille ventil. IP54 150x150

Référence:FL220Z
pc.
EAN:

3250619272207

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:serrage
Couleur:RAL 7035
Matière: PC-ABS
Type de traitement de surface:brut
Profondeur produit installé:28 mm
Hauteur produit installé:150 mm
Largeur produit installé:150 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP54
  • FL220Z
    FL220Z Grille ventil. IP54 150x150
    FL220Z
  • FL220Z Grille ventil. IP54 150x150
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.