Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

Accessoires pour quadro+

Filtres

Hauteur produit installé:Largeur produit installé:  

Plaques passe-câbles pleines

FN078E Plaq passe-câble pleine 400x400
FN078E
Référence  Description Cond. 
FN078EPlaq passe-câble pleine 400x4001 pc.
pc.
FN081EPlaq passe-câble pleine 700x4001 pc.
pc.
FN083EPlaq passe-câble pleine 900x4001 pc.
pc.
FN084EPlaq passe-câble pleine 1000x4001 pc.
pc.
FN080EPlaq passe-câble pleine 400x6001 pc.
pc.
FN089EPlaq passe-câble pleine 700x6001 pc.
pc.
FN091EPlaq passe-câble pleine 900x6001 pc.
pc.
FN092EPlaq passe-câble pleine 1000x6001 pc.
pc.
FN082EPlaq passe-câble pleine 400x8001 pc.
pc.
FN073EPlaq passe-câble pleine 700x8001 pc.
pc.
FN077EPlaq passe-câble pleine 900x8001 pc.
pc.
FN121EPlaq passe-câble pleine 1000x8001 pc.
pc.

Plaques passe-câbles ouvertes

FN101E Plaq passe-câble ouverte 700x400
FN101E
Référence  Description Cond. 
FN098EPlaq passe-câble ouverte 400x4001 pc.
pc.
FN101EPlaq passe-câble ouverte 700x4001 pc.
pc.
FN103EPlaq passe-câble ouverte 900x4001 pc.
pc.
FN104EPlaq passe-câble ouverte 1000x4001 pc.
pc.
FN100EPlaq passe-câble ouverte 400x6001 pc.
pc.
FN109EPlaq passe-câble ouverte 700x6001 pc.
pc.
FN111EPlaq passe-câble ouverte 900x6001 pc.
pc.
FN112EPlaq passe-câble ouverte 1000x6001 pc.
pc.
FN102EPlaq passe-câble ouverte 400x8001 pc.
pc.
FN093EPlaq passe-câble ouverte 700x8001 pc.
pc.
FN097EPlaq passe-câble ouverte 900x8001 pc.
pc.
FN117EPlaq passe-câble ouverte 1000x8001 pc.
pc.

Portes pleines

FN206E Panneau gaine vis 1900x300
FN206E
Référence  Description Cond. 
FN206EPanneau gaine vis 1900x3001 pc.
pc.

Portes transparentes

FN206E Panneau gaine vis 1900x300
FN206E
Référence  Description Cond. 
FN206EPanneau gaine vis 1900x3001 pc.
pc.

Cadres de finition

FN406E Cadre,  quadro, 1900x700-1000, RAL7042
FN406E
Référence  Description Cond. 
FN406ECadre, quadro, 1900x700-1000, RAL70421 pc.
pc.
FN407ECadre, quadro, 2100x700-1000, RAL70421 pc.
pc.
FN426ECadre 900X1900 ouvert1 pc.
pc.
FN427ECadre, quadro, 2100x900, RAL70421 pc.
pc.

Panneaux gaines vissés

FN266E Panneau gaine vis 1900x200
FN266E
Référence  Description Cond. 
FN266EPanneau gaine vis 1900x2001 pc.
pc.
FN206EPanneau gaine vis 1900x3001 pc.
pc.
FN267EPanneau, quadro, avant/arr.,200x21001 pc.
pc.
FN207EPanneau, quadro, avant/arr.,300x21001 pc.
pc.

Panneaux arrières vissés

FN216E Panneau arrière vis 1900x448
FN216E
Référence  Description Cond. 
FN216EPanneau arrière vis 1900x4481 pc.
pc.
FN276EPanneau arrière vis 1900x7001 pc.
pc.
FN296EPanneau arrière vis 1900x9001 pc.
pc.
FN246EPanneau arrière vis 1900x10001 pc.
pc.
FN217EPanneau, quadro, avant/arr.,400x21001 pc.
pc.
FN277EPanneau, quadro, avant/arr.,700x21001 pc.
pc.
FN297EParoi arrière, quadro, pleine, 900x21001 pc.
pc.
FN247EPanneau, quadro, avant/arr.,1000x21001 pc.
pc.

Panneaux latéraux vissés

FN356E Pann.fixe lat. quadro evo,  400x1900mm
FN356E
Référence  Description Cond. 
FN356EPann.fixe lat. quadro evo, 400x1900mm1 pc.
pc.
FN366EPann.fixe lat. quadro evo, 600x1900mm1 pc.
pc.
FN376EPann.fixe lat. quadro evo, 800x1900mm1 pc.
pc.
FN357EPann.fixe lat. quadro evo, 400x2100mm1 pc.
pc.
FN367EPann.fixe lat. quadro evo, 600x2100mm1 pc.
pc.
FN377EPann.fixe lat. quadro evo, 800x2100mm1 pc.
pc.

Plaque de fermeture

FN942E Plaque de couverture P400
FN942E
Référence  Description Cond. 
FN942EPlaque de couverture P4001 pc.
pc.
FN943EPlaque de couverture P6001 pc.
pc.
FN944EPlaque de couverture P8001 pc.
pc.

Kit de juxtaposition latérale

FN950 Kit de juxtaposition latéral
FN950
Référence  Description Cond. 
FN950Kit de juxtaposition latéral4 pc.
pc.

Joint d'accouplement de cellules

FN951 Joint d'accouplement d'armoire
FN951
Référence  Description Cond. 
FN951Joint d'accouplement d'armoire1 pc.
pc.

Kit d'association de socle

FN430E Kit asso. vertic. socles h100
FN430E
Référence  Description Cond. 
FN430EKit asso. vertic. socles h1001 pc.
pc.

Anneau de levage simple

FZ767 Jeu 4 anneaux de levage
FZ767
Référence  Description Cond. 
FZ767Jeu 4 anneaux de levage1 pc.
pc.

Anneau de levage double

FZ760E Jeu 2 équerres de levage
FZ760E
Référence  Description Cond. 
FZ760EJeu 2 équerres de levage2 pc.
pc.

Arrêt de porte à l'ouverture

FN952 Arrêt de porte,  quadro
FN952
Référence  Description Cond. 
FN952Arrêt de porte, quadro5 pc.
pc.

Poignée de porte

FZ508 Poignée escamo clé 1242E IP5-6
FZ508
Référence  Description Cond. 
FZ508Poignée escamo clé 1242E IP5-61 pc.
pc.

Inserts pour serrures

FZ515 Insert serrure triangle 8mm
FZ515
Référence  Description Cond. 
FZ515Insert serrure triangle 8mm10 pc.
pc.
FZ516Insert serrure carré 6X6mm10 pc.
pc.
FZ517Insert serrure carré 8X8mm1 pc.
pc.
FZ850Clé triangle+carre+dble barre10 pc.
pc.

Porte-schéma rigide

FZ795 Porte schéma rigide
FZ795
Référence  Description Cond. 
FZ795Porte schéma rigide1 pc.
pc.

Ventilateurs

FL212Z Ventil.IP54 230VAC 115m3/h
FL212Z
Référence  Description Cond. 
FL212ZVentil.IP54 230VAC 115m3/h1 pc.
pc.
FL214ZVentil.IP54 230VAC 240m3/h1 pc.
pc.
FL216ZVentil.IP54 230VAC 520m3/h1 pc.
pc.

Grilles de ventilation

FL220Z Grille ventil. IP54 150x150
FL220Z
Référence  Description Cond. 
FL220ZGrille ventil. IP54 150x1501 pc.
pc.
FL224ZGrille ventil. IP54 250x2501 pc.
pc.
FL226ZGrille ventil. IP54 325x3251 pc.
pc.

Kit de peinture

FC671 Kit peinture Ral 7042-Ral 9010
FC671
Référence  Description Cond. 
FC671Kit peinture Ral 7042-Ral 90101 pc.
pc.

Traverses perforées latérales

FN690E Traverse perfo à griffe 50x400
FN690E
Référence  Description Cond. 
FN690ETraverse perfo à griffe 50x4004 pc.
pc.
FN691ETraverse perfo à griffe 50x6004 pc.
pc.
FN692ETraverse perfo à griffe 50x8004 pc.
pc.

Traverses perforées en fond

FN873E Traverse perfo mont 50x300
FN873E
Référence  Description Cond. 
FN873ETraverse perfo mont 50x3004 pc.
pc.
FN875ETraverse perfo mont 50x4004 pc.
pc.
FN877ETraverse perfo mont 50x7004 pc.
pc.
FN879ETraverse perfo mont 50x9004 pc.
pc.

Traverses perforées intérieures de profondeur

FN863E Traverse préfo 50X300 s.ve
FN863E
Référence  Description Cond. 
FN863ETraverse préfo 50X300 s.ve4 pc.
pc.
FN865ETraverse perfo struct 50x7004 pc.
pc.
FN867ETraverse préfo 50X900 s.ve4 pc.
pc.
FN862ETraverse perfo struct 25x4004 pc.
pc.
FN864ETraverse perfo struct 25x7004 pc.
pc.
FN866ETraverse préfo 25X900 s.ve4 pc.
pc.

Traverses perforées intérieures latérales

FN883E Traverse perfo struct 50x400
FN883E
Référence  Description Cond. 
FN883ETraverse perfo struct 50x4004 pc.
pc.
FN885ETraverse perfo struct 50x6004 pc.
pc.
FN887ETraverse préfo 50X700 s.ve4 pc.
pc.
FN882ETraverse perfo struct 25x4004 pc.
pc.
FN884ETraverse perfo struct 25x6004 pc.
pc.
FN886ETraverse perfo struct 25x8004 pc.
pc.

Contreportes internes

FN700E Porte interne,  quadro 700x1900
FN700E
Référence  Description Cond. 
FN700EPorte interne, quadro 700x19001 pc.
pc.
FN701EPorte interne, quadro 700x21001 pc.
pc.
FN706EPorte interne, quadro 900x19001 pc.
pc.
FN711EPorte interne, quadro 900x21001 pc.
pc.

Plaques de montage

FN727E Plaque mont.quadro,  W400 H2100 mm
FN727E
Référence  Description Cond. 
FN726EPlaque mont.quadro, W400 H1900 mm1 pc.
pc.
FN727EPlaque mont.quadro, W400 H2100 mm1 pc.
pc.
FN736EPlaque mont.quadro, W700 H1900 mm1 pc.
pc.
FN737EPlaque mont.quadro, W700 H2100 mm1 pc.
pc.
FN746EPlaque mont.quadro, W900 H1900 mm1 pc.
pc.
FN747EPlaque mont.quadro, W900 H2100 mm1 pc.
pc.

Montant diviseur horizontal

FN289E Montant diviseur horiz p400
FN289E
Référence  Description Cond. 
FN289EMontant diviseur horiz p4001 pc.
pc.
FN291EMontant diviseur horiz p6001 pc.
pc.
FN292EMontant diviseur horiz p8001 pc.
pc.

Montants diviseurs horizontaux

FN289E Montant diviseur horiz p400
FN289E
Référence  Description Cond. 
FN289EMontant diviseur horiz p4001 pc.
pc.
FN291EMontant diviseur horiz p6001 pc.
pc.
FN292EMontant diviseur horiz p8001 pc.
pc.

Traverses pour fixation support jeu de barre

FN970E Traverse porte barres Quadro P400
FN970E
Référence  Description Cond. 
FN970ETraverse porte barres Quadro P4002 pc.
pc.
FN971EEquerre pour trav porte barre chant P6002 pc.
pc.
FN972EEquerre pour trav porte barre chant P8002 pc.
pc.

Barre perforée

UT87E Barre Cu perfo M6 25X5 1750
UT87E
Référence  Description Cond. 
UT87EBarre Cu perfo M6 25X5 17502 pc.
pc.
UT87FBarre CU, quadro system, perf.,50x5mm, L4002 pc.
pc.

Equerres simples

UT88B Equerre Barre Cu 50X5
UT88B
Référence  Description Cond. 
UT88AEquerre Barre Cu 25X52 pc.
pc.
UT88BEquerre Barre Cu 50X52 pc.
pc.

Equerres doubles

UT88D Equerre Cu 50X5
UT88D
Référence  Description Cond. 
UT88CEquerre Cu 25X52 pc.
pc.
UT88DEquerre Cu 50X52 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.