FL999A
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | FL999A |
EAN: | 3250610673553 |
Cond.: | 1 pc. |
Couleur: | RAL 7035 |
Matière: | acier |
Profondeur produit installé: | 80 mm |
Hauteur produit installé: | 1200 mm |
Largeur produit installé: | 550 mm |
Accessoriable: | non |
Nombre de rails: | 8 |
Directive européenne WEEE: | non concerné |