FL995B
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.
Référence: | FL995B |
EAN: | 3250610673645 |
Cond.: | 1 pc. |
Profondeur produit installé: | 50 mm |
Largeur produit installé: | 850 mm |
Accessoriable: | oui |
Nombre de rails: | 7 |
Directive européenne WEEE: | non concerné |