Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL994A

FL994A Kit system C 4r 88m 650x500x200

FL994A

Kit system C 4r 88m 650x500x200

Référence:FL994A
pc.
EAN:

3250610673447

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Profondeur produit installé:120 mm
Hauteur produit installé:650 mm
Largeur produit installé:500 mm
Nombre de pas en hauteur:12
Accessoriable:non
Nombre de rails:4
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL994A
    FL994A Kit system C 4r 88m 650x500x200
    FL994A
  • FL994A Kit system C 4r 88m 650x500x200
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.