Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL990A

FL990A Cadre fonct., orion plus, 20M, 350x300mm

FL990A

Cadre fonct., orion plus, 20M, 350x300mm

Référence:FL990A
pc.
EAN:

3250610673409

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:350 mm
Largeur produit installé:300 mm
Nombre rangées:2
Accessoriable:non
Nombre de rails:2
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
  • FL990A
    FL990A Cadre fonct., orion plus, 20M, 350x300mm
    FL990A
  • FL990A Cadre fonct., orion plus, 20M, 350x300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.