Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL982A

FL982A Cadre fonct., orion plus, 54M, 500x400mm

FL982A

Cadre fonct., orion plus, 54M, 500x400mm

Référence:FL982A
pc.
EAN:

3250610672334

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Hauteur produit installé:500 mm
Largeur produit installé:400 mm
Nombre de pas en hauteur:10
Accessoriable:non
Nombre de rails:3
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL982A
    FL982A Cadre fonct., orion plus, 54M, 500x400mm
    FL982A
  • FL982A Cadre fonct., orion plus, 54M, 500x400mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.