Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL980A

FL980A Kit modulaire 24 mod 350x300mm

FL980A

Kit modulaire 24 mod 350x300mm

Référence:FL980A
pc.
EAN:

3250610672310

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:acier
Profondeur produit installé:120 mm
Hauteur produit installé:330 mm
Largeur produit installé:280 mm
Nombre de pas en hauteur:7
Accessoriable:non
Nombre de rails:2
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL980A
    FL980A Kit modulaire 24 mod 350x300mm
    FL980A
  • FL980A Kit modulaire 24 mod 350x300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.