Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL871Z

FL871Z Lot 6 bandes ral7035

FL871Z

Lot 6 bandes ral7035

Référence:FL871Z
pc.
EAN:

3250612621217

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:PVC
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:90 mm
Hauteur produit installé:260 mm
Largeur produit installé:470 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Nom de gamme:orion plus
  • FL871Z
    FL871Z Lot 6 bandes ral7035
    FL871Z
  • FL871Z Lot 6 bandes ral7035
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.