Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL725E

FL725E Plaque mod., orion plus,  pleine, 200x800mm

FL725E

Plaque mod., orion plus, pleine, 200x800mm

Référence:FL725E
pc.
EAN:

3250610672266

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:vissé
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur produit installé:200 mm
Hauteur d'encastrement:200 mm
Largeur de montage:800 mm
Largeur produit installé:800 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FL725E
    FL725E Plaque mod., orion plus,  pleine, 200x800mm
    FL725E
  • FL725E Plaque mod., orion plus,  pleine, 200x800mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.