Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL724E

FL724E Plaque mod., orion plus,  pleine, 200x600mm

FL724E

Plaque mod., orion plus, pleine, 200x600mm

Référence:FL724E
pc.
EAN:

3250610672259

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Fixation par vis
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:ABS
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur produit installé:200 mm
Largeur produit installé:600 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL724E
    FL724E Plaque mod., orion plus,  pleine, 200x600mm
    FL724E
  • FL724E Plaque mod., orion plus,  pleine, 200x600mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.