Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL71Z

Image non disponible

Goulot câbl 40X60mm 2X2000mm

Référence:FL71Z
pc.
EAN:

4012740673341

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Configuration des parois du profilé:Estampé
Résistant au cheminement:oui
Forme de couvercle:en vrac
Couleur RAL:RAL 7030 - Gris pierre
Couleur:RAL 7035
Longueur:2000 mm
Hauteur de goulotte:60 mm
Largeur de goulotte:40 mm
Mode de fixation:bottom punching
Homologations:EN50085-2-3
Directive européenne RoHs:conformité volontaire
Sans halogène:non
  • FL71Z
    Image non disponible
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.