Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL711E

FL711E Plastron plein modul 150x300mm

FL711E

Plastron plein modul 150x300mm

Référence:FL711E
pc.
EAN:

3250610672181

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Fixation par vis
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:ABS
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:1050 mm
Largeur produit installé:300 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL711E
    FL711E Plastron plein modul 150x300mm
    FL711E
  • FL711E Plastron plein modul 150x300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.