Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL703E

FL703E Plaque modul., orion plus,  isol.,50x500mm

FL703E

Plaque modul., orion plus, isol.,50x500mm

Référence:FL703E
pc.
EAN:

3250610672150

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Fixation par vis
Couleur:gris clair  
Couleur:RAL 7035
Matière:ABS
Type de traitement de surface:non traitée
Hauteur produit installé:50 mm
Largeur produit installé:500 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL703E
    FL703E Plaque modul., orion plus,  isol.,50x500mm
    FL703E
  • FL703E Plaque modul., orion plus,  isol.,50x500mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.