Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL672E

FL672E Glissières de règlage

FL672E

Glissières de règlage

Référence:FL672E
pc.
EAN:

3250610673225

Cond.:5 pc.
Caractéristiques techniques
Couleur:aspect zingué  
Couleur:métallique
Matière:acier
Type de traitement de surface:non traitée
Type d'accessoires de montage:bride de fixation
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Nom de gamme:orion plus
  • FL672E
    FL672E Glissières de règlage
    FL672E
  • FL672E Glissières de règlage
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.