Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL649A

FL649A Porte,  orion plus,  inter., poly.,800x600mm

FL649A

Porte, orion plus, inter., poly.,800x600mm

Référence:FL649A
pc.
EAN:

3250610672129

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Fixation par vis
Type de portes pour les armoires électriques:porte intérieure
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Matière:polyester renforcé de fibres de verre
Aspect de la surface:mat
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:20 mm
Hauteur produit installé:750 mm
Largeur produit installé:550 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe II
Indice de protection IP:IP30
Sans halogène:oui
Nom de gamme:orion plus
  • FL649A
    FL649A Porte,  orion plus,  inter., poly.,800x600mm
    FL649A
  • FL649A Porte,  orion plus,  inter., poly.,800x600mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.