Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL600E

FL600E Plaque de mont., orion plus,  isol.,750x450

FL600E

Plaque de mont., orion plus, isol.,750x450

Référence:FL600E
pc.
EAN:

3250610673157

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Couleur:RAL 7035
Matière:métal
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:20 mm
Hauteur produit installé:450 mm
Largeur produit installé:750 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FL600E
    FL600E Plaque de mont., orion plus,  isol.,750x450
    FL600E
  • FL600E Plaque de mont., orion plus,  isol.,750x450
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.