Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL591E

FL591E Porte,  orion plus,  inter., metall, 450x250mm

FL591E

Porte, orion plus, inter., metall, 450x250mm

Référence:FL591E
pc.
EAN:

3250610673133

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):non
Type de portes pour les armoires électriques:porte intérieure
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Matière:métal
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:20 mm
Hauteur produit installé:750 mm
Largeur produit installé:500 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
  • FL591E
    FL591E Porte,  orion plus,  inter., metall, 450x250mm
    FL591E
  • FL591E Porte,  orion plus,  inter., metall, 450x250mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.