Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL571E

FL571E Plaque mont., orion.plus, 735x995x6, isol.

FL571E

Plaque mont., orion.plus, 735x995x6, isol.

Référence:FL571E
pc.
EAN:

3250610673072

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:735 mm
Largeur produit installé:995 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FL571E
    FL571E Plaque mont., orion.plus, 735x995x6, isol.
    FL571E
  • FL571E Plaque mont., orion.plus, 735x995x6, isol.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.