Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL562E

FL562E Plaque mont., orion.plus, 1035x745x6, isol.

FL562E

Plaque mont., orion.plus, 1035x745x6, isol.

Référence:FL562E
pc.
EAN:

3250610673058

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:1035 mm
Largeur produit installé:745 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FL562E
    FL562E Plaque mont., orion.plus, 1035x745x6, isol.
    FL562E
  • FL562E Plaque mont., orion.plus, 1035x745x6, isol.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.