Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL560E

FL560E Plaque mont., orion.plus, 435x745x6, isol.

FL560E

Plaque mont., orion.plus, 435x745x6, isol.

Référence:FL560E
pc.
EAN:

3250610673034

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:matière plastique
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:435 mm
Largeur produit installé:745 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FL560E
    FL560E Plaque mont., orion.plus, 435x745x6, isol.
    FL560E
  • FL560E Plaque mont., orion.plus, 435x745x6, isol.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.