Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL552E

FL552E Plaque mont., orion.plus, 1035x495x6, isol.

FL552E

Plaque mont., orion.plus, 1035x495x6, isol.

Référence:FL552E
pc.
EAN:

3250610673027

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:1035 mm
Largeur produit installé:495 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FL552E
    FL552E Plaque mont., orion.plus, 1035x495x6, isol.
    FL552E
  • FL552E Plaque mont., orion.plus, 1035x495x6, isol.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.