Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL550E

FL550E Plaque mont., orion.plus, 435x495x6, isol.

FL550E

Plaque mont., orion.plus, 435x495x6, isol.

Référence:FL550E
pc.
EAN:

3250610673003

Cond.:2 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:6 mm
Hauteur produit installé:435 mm
Largeur produit installé:495 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FL550E
    FL550E Plaque mont., orion.plus, 435x495x6, isol.
    FL550E
  • FL550E Plaque mont., orion.plus, 435x495x6, isol.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.