Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL550A

FL550A Porte,  orion plus,  inter., metall, 600x400mm

FL550A

Porte, orion plus, inter., metall, 600x400mm

Référence:FL550A
pc.
EAN:

3250610671979

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):non
Type de portes pour les armoires électriques:porte de verrouillage
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:20 mm
Hauteur produit installé:550 mm
Largeur produit installé:350 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP65
  • FL550A
    FL550A Porte,  orion plus,  inter., metall, 600x400mm
    FL550A
  • FL550A Porte,  orion plus,  inter., metall, 600x400mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.