Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL548A

FL548A Porte,  orion plus,  inter., metall, 500x400mm

FL548A

Porte, orion plus, inter., metall, 500x400mm

Référence:FL548A
pc.
EAN:

3250610671955

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Mode de fixation:Fixation par vis
Type de portes pour les armoires électriques:porte intérieure
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:aspect zingué  
Matière:acier
Type de traitement de surface:non traitée
Profondeur produit installé:20 mm
Hauteur produit installé:450 mm
Largeur produit installé:350 mm
Homologations:CE
Directive européenne WEEE:non concerné
Classe de protection:classe I
Indice de protection IP:IP30
Nom de gamme:orion plus
  • FL548A
    FL548A Porte,  orion plus,  inter., metall, 500x400mm
    FL548A
  • FL548A Porte,  orion plus,  inter., metall, 500x400mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.