Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL543A

FL543A Porte,  orion plus,  inter., metall, 300x300mm

FL543A

Porte, orion plus, inter., metall, 300x300mm

Référence:FL543A
pc.
EAN:

3250610671900

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Couvercle/porte transparent(e):non
Type de portes pour les armoires électriques:porte de verrouillage
Couleur RAL:RAL 7035 - Gris clair
Couleur:gris clair  
Matière:acier
Type de traitement de surface:revêtement pur poudre
Profondeur produit installé:20 mm
Hauteur produit installé:250 mm
Largeur produit installé:250 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP65
  • FL543A
    FL543A Porte,  orion plus,  inter., metall, 300x300mm
    FL543A
  • FL543A Porte,  orion plus,  inter., metall, 300x300mm
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.