Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL530E

FL530E Plaque mont., orion.plus, 480x993x2, met.

FL530E

Plaque mont., orion.plus, 480x993x2, met.

Référence:FL530E
pc.
EAN:

3250610672952

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:480 mm
Largeur produit installé:993 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FL530E
    FL530E Plaque mont., orion.plus, 480x993x2, met.
    FL530E
  • FL530E Plaque mont., orion.plus, 480x993x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.