Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

FL512E

FL512E Plaque mont., orion.plus, 1080x493x2, met.

FL512E

Plaque mont., orion.plus, 1080x493x2, met.

Référence:FL512E
pc.
EAN:

3250610672914

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
perforation:non
Matière:acier
Type de traitement de surface:Galvanisé
Profondeur produit installé:2 mm
Hauteur produit installé:1080 mm
Largeur produit installé:493 mm
Directive européenne WEEE:non concerné
  • FL512E
    FL512E Plaque mont., orion.plus, 1080x493x2, met.
    FL512E
  • FL512E Plaque mont., orion.plus, 1080x493x2, met.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.